JANSEN VISS 50/60 Pivot door
JANSEN VISS 50/60 Pivot door
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Pivot door

    The JANSEN VISS 50/60 Pivot door can be fabricated to suit the height of rooms and size of façade grid, thereby continuing the generous line of the VISS façade in the access areas. With this product we are extending the design options for large-segment glass façades, further enhancing the attractive and functional design of the façade.

    Spesifikasjon
    • 01-03-03-02

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.JANSEN_VISS_pivot_door
    • ProduktfamilieSteel facades
    • ProduktgruppeVISS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-05-12
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC003534
    • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 beskrivelseMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-tittelSteel Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors