JANSEN Economy 60 door
JANSEN Economy 60 door
JANSEN Economy 60 door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door

    Thanks to its greater installation depth and wall thickness, the JANSEN Economy 60 system is particularly suitable for large, heavy duty single and double doors and for applications requiring higher levels of security.

    Spesifikasjon
    • 01-02-01-03

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jansen_economy_60_door
    • ProduktfamilieUninsulated steel systems
    • ProduktgruppeDoors & Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-12-16
    • Utgavenummer4
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC003534
    • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-navnMetal doors
    • UNSPSC-kode30171505
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 beskrivelseMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-tittelSteel Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors