Unik ref.: | AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF |
---|---|
Merke: | JBL Professional |
Produktfamilie: | Installed Sound |
Produktgruppe: | Point Source Speakers |
Dato for publisering: | 2020-01-06 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16
High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity
FEATURES
Produkt data url: | http://www.jblpro.com/www/products/installed-sound/ae-compact-series/ac16 |
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
https://www.bimobject.com/no/jbl-professional/product/ac16-ultra-compact-2-way-loudspeaker-with-1-x-6-5-lf
Hoved materialet : | |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | United States |
Produsert i: | United States |
BIMobject Kategori: | Elektronikk - lyd elektronikk |
---|---|
IFC klassifisering: | Object |
UNSPSC navn: | Audio and visual presentation and composing equipment |
UNSPSC kode: | 4511 |
Uniclass 1.4 Kode: | L76116 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Loudspeakers |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-75-06-49 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Loudspeakers |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_70_75_36_50 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Loudspeakers |
NBS Reference Kode: | 75-06-49 |
NBS Reference Beskrivelse: | Loudspeakers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Audio-Visual Equipment |
OmniClass-nummer: | 23-37 15 29 11 13 |
OmniClass-tittel: | Loudspeakers |
BIMobject®