Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105

    Elbow switch - JCK105

    Robust elbow switch made of durable ABS plastic. It comes with a silver-coloured lid and a dark grey frame. It is delivered with 1 microswitch in IP67, but can also be ordered with more.

    Spesifikasjon
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.elbow-switch-jck105
    • ProduktfamiliePlastic
    • ProduktgruppeABS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-05-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)250
    • Bredde (mm)95
    • Dybde (mm)23
    Relatert
    • HovedmaterialeABS
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)0.22
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Døråpnere
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC001351
    • ETIM-navnPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 beskrivelsePush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-nummer23-35 37 49
    • OmniClass-tittelPush Button Switches

    Tilgjengelighet etter region

    Europa