Elbow switch - JCK 108 850mm

Elbow switch - JCK 108 850mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

Spesifikasjon
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.elbow-switch-jck108-850
  • ProduktfamilieMetal
  • ProduktgruppeAluminum
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-05-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)850
  • Bredde (mm)80
  • Dybde (mm)28
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeCopolymer
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)1.28
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Døråpnere
  • IFC-klassifiseringdør
  • ETIM-kodeEC001351
  • ETIM-navnPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 kodePr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 beskrivelsePush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSwitches and Push Buttons
  • OmniClass-nummer23-35 37 49
  • OmniClass-tittelPush Button Switches

Tilgjengelighet etter region

Europa