Elbow switch - JCK 118 600mm
Elbow switch - JCK 118 600mm
Elbow switch - JCK 118 600mm

    Elbow switch - JCK 118 600mm

    JCK118 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave black pressure plate with contrasting white end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

    JCK118 is supplied with four microswitches in IP67, but can also be ordered with more.

    Spesifikasjon
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 600 x 80 x 28 mm.

      Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.elbow-switch-jck118-600
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-05-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)28
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeCopolymer
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)0.96
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Døråpnere
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC001351
    • ETIM-navnPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 beskrivelsePush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-nummer23-35 37 49
    • OmniClass-tittelPush Button Switches

    Tilgjengelighet etter region

    Europa