Exterior Door Character Pulse

Exterior Door Character Pulse

4.3 av 5 stjerner4.3(6 anmeldelser)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ext_door_pulse_os_single
  • ProduktfamilieExterior doors
  • ProduktgruppeCharacter
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-01-24
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeEPS
  • Designet iFinland
  • Produsert iLatvia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørsett
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelDoors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors
  • CSI UniFormat II kodeB2030
  • CSI UniFormat II tittelExterior Doors

Tilgjengelighet etter region

Europa
Estland
Finland
Latvia
Litauen