Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double

    Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.jw_ext_door_balcony_po1894_w12_double
    • ProduktfamilieExterior doors
    • ProduktgruppeBalcony
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-01-24
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeEPS
    • Designet iFinland
    • Produsert iLatvia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Dørsett
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors