Exterior Door Function F1896 W28 Double

Exterior Door Function F1896 W28 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.jw_ext_door_function_f1896_w28_double
  • ProduktfamilieExterior doors
  • ProduktgruppeFunction
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-02-07
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeEPS
  • Designet iFinland
  • Produsert iLatvia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørsett
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelDoors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors
  • CSI UniFormat II kodeB2030
  • CSI UniFormat II tittelExterior Doors

Tilgjengelighet etter region

Europa
Estland
Finland
Latvia
Litauen