Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

Unik ref.: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
Merke: JELD-WEN Northern Europe
Produktfamilie: Exterior doors
Produktgruppe: Function
Dato for publisering: 2019-02-25
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: EPS
Designet i: Finland
Produsert i: Latvia

BIMobject Kategori: Doors - Door sets
IFC klassifisering: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: JL20
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Doorsets
Uniclass 2015 Kode: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beskrivelse: Doorsets
NBS Reference Kode: 59-23
NBS Reference Beskrivelse: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-nummer: 23-17 11 00
OmniClass-tittel: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Navn Verdi
Material Wood
Material - Core Wood

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent