Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Interior Door HP S7 Double Equal

Unik ref.: jw_interior_door_hp_s7_double_equal
Merke: SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC
Produktfamilie: Interior doors
Produktgruppe: High Performance
Dato for publisering: 2019-02-07
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (3)
The S7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction like meeting rooms etc. Rw 42 dB


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Wood
Designet i: Finland
Produsert i: Finland

BIMobject Kategori: Dører - Dørsett
IFC klassifisering: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: L411
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Doorsets
Uniclass 2015 Kode: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beskrivelse: Doorsets
NBS Reference Kode: 59-23
NBS Reference Beskrivelse: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-nummer: 23-17 11 00
OmniClass-tittel: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Navn Verdi
Material Wood
Material - Core Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Wood

BIMobject®