Washing bench Tvättbänk
Washing bench Tvättbänk
    Jeltec

    Washing bench Tvättbänk

    The washing bench are designed to minimize the risk of pressure injuries when placed beside a height adjustable changing table. It comes complete with a mixer tap and pull-out shower, drainage components and 12 cm deep wire baskets. Available in birch or white laminate.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Tvattbank
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeTvättbänk
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-10-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa