CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Washbasin mixer with Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.3111X10041141
  • ProduktfamilieCubito N
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-02-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)220
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)270
Relatert
  • Hovedmaterialemessingprodukter
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iKina
  • Nettovekt (kg)1.85
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika