TALAS TRENDY Single lever basin mixer, 105 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

TALAS TRENDY Single lever basin mixer, 105 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome

Single lever basin mixer, 105 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.3112E10041101
  • ProduktfamilieTalas Trendy
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-11
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessingprodukter
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika