CUBITO N Shower wall mted mixer w-fittings, w/o shower accessories
Jika

CUBITO N Shower wall mted mixer w-fittings, w/o shower accessories

Shower wall-mounted mixer with fittings, without shower accessories
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.3311X70044001
  • ProduktfamilieCubito N
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)145
  • Bredde (mm)240
  • Dybde (mm)180
Relatert
  • Hovedmaterialemessingprodukter
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iKina
  • Nettovekt (kg)1.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower manual water supply sets
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika