CUBE Vanity unit 540 mm with two doors incl. washbasin 55 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 540 mm with two doors incl. washbasin 55 x 43 cm

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.453611
  • ProduktfamilieCube
  • ProduktgruppeBase unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)622
  • Bredde (mm)422
  • Dybde (mm)540
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)27
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika