CLEAR Rectangle mirror 70x81 cm, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame
Jika

CLEAR Rectangle mirror 70x81 cm, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.455731
  • ProduktfamilieCLEAR
  • ProduktgruppeMirrors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-02-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)810
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)40
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)4.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Speil
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
  • OmniClass-tittelMirrors
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika