IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

The drop-in washbasins can be embedded in the washtops, just as this Ibon drop-in washbasin, 56 cm long, always with tap hole. 10-year warranty provided.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.813011
  • ProduktfamilieIBON
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-02-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)199
  • Bredde (mm)560
  • Dybde (mm)475
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)10.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText