CUBITO Built-in washbasin
Jika

CUBITO Built-in washbasin

State-of-the-art trends in bathroom furnishing have been captured for the striking simplicity of this drop-in Cubito washbasin, 55 cm long. Faucet not included. The special surface treatment JIKA perla facilitates maintenance, extends lifetime and sparkles durable cleanliness by preventing the deposition of dirt and scale. 10-year warranty provided.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.817422
  • ProduktfamilieCubito
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)165
  • Bredde (mm)550
  • Dybde (mm)410
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)7.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika