MIO Wall-hung WC 53cm long
Jika

MIO Wall-hung WC 53cm long

Wall-hung WC
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.820712
  • ProduktfamilieMio
  • ProduktgruppeToilets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-02-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)430
  • Bredde (mm)530
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)9.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika