LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

JIKA offers ceramic solutions geared towards the needs of businesses. One of them is Livo, a siphonic urinal with outer water inlet. This urinal can be connected to horizontal or vertical siphon. 10-year warranty provided. Antibak prevents trapped dirt by having the inner ring and drains glazed. 100% recyclable.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.840201
  • ProduktfamilieLIVO
  • ProduktgruppeUrinals
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)575
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)327
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)13.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnUrinals
  • UNSPSC-kode30181506
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-tittelUrinals
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika