MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Spesifikasjon
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H811710
  • ProduktfamilieMio N
  • ProduktgruppeBasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-11-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)750
  • Dybde (mm)450
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)16.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika