MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Washbasin, 100 cm
Spesifikasjon
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H814713
  • ProduktfamilieMio N
  • ProduktgruppeBasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-11-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)450
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)24.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika