Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Inox soap dispenser classic range vertical

Unik ref.: inox_soap_dispenser_classic_vertical
Merke: Jofel
Produktfamilie: Bath accessories
Produktgruppe: Luxury
Vidde / Bredde (millimeter): 90
Høyde (millimeter): 166
Dybde (millimeter): 112
Dato for publisering: 2019-05-14
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
*Vertical bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 0,500 litre.
*Traditional range "clasica"
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

SATIN STAINLESS STEEL AISI 304
INOX SATIN FINISH
CAPACITY 0.5 L
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 3 SCREWS AND 3 WALL PLUGS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale: Chrome
Designet i: Spain
Produsert i: Spain
Vekt Net (Kg): 0.415

BIMobject Kategori: Sanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
IFC klassifisering: Furnishing Element
UNSPSC navn: Toilets
UNSPSC kode: 30181505
Uniclass 1.4 Kode: L8246
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Beskrivelse: Soap dispensers
NBS Reference Kode: 35-76-80
NBS Reference Beskrivelse: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass-nummer: 23-31 25 29 13
OmniClass-tittel: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Navn Verdi
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Stainless steel

BIMobject®