Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Towel holder 400 mm

Unik ref.: towel_holder_400mm
Merke: Jofel
Produktfamilie: Bath accessories
Produktgruppe: Luxury
Vidde / Bredde (millimeter): 400
Høyde (millimeter): 52
Dybde (millimeter): 72
Dato for publisering: 2019-05-14
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale: Chrome
Designet i: Spain
Produsert i: Spain
Vekt Net (Kg): 0.3

BIMobject Kategori: Sanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
IFC klassifisering: Furnishing Element
UNSPSC navn: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC kode: 52171001
Uniclass 1.4 Kode: L8245
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Towel rails
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Towel Rings
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Beskrivelse: Towel rings
NBS Reference Kode: 35-75-91
NBS Reference Beskrivelse: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass-nummer: 23-31 25 25
OmniClass-tittel: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Navn Verdi
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Brass

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent