Unik ref.: | towel_holder_ring |
---|---|
Merke: | Jofel |
Produktfamilie: | Bath accessories |
Produktgruppe: | Luxury |
Vidde / Bredde (millimeter): | 175 |
Høyde (millimeter): | 190 |
Dybde (millimeter): | 50 |
Dato for publisering: | 2019-05-14 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | http://jofel.com/en/anilla-cerrada-de-lavabo.html |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW34300.pdf |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 8427950345944 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/jofel/product/towel_holder_ring
Hoved materialet : | Chrome |
---|---|
Sekundært materiale: | Chrome |
Designet i: | Spain |
Produsert i: | Spain |
Vekt Net (Kg): | 0.245 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør |
---|---|
IFC klassifisering: | Furnishing Element |
UNSPSC navn: | Hanging toiletry organizer or shelf |
UNSPSC kode: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Kode: | L8245 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Towel rings |
NBS Reference Kode: | 35-75-91 |
NBS Reference Beskrivelse: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
OmniClass-nummer: | 23-31 25 25 |
OmniClass-tittel: | Towel Bars |
Navn | Verdi |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®