Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
johnsonsuisse/products/7bc168a2-dbaa-46f3-bd67-12943a64dca1
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
York Undercounter Basin
Tilgjengelig i USA
JohnsonSuisse
Følg
York Undercounter Basin
York Undercounter Basin
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
WBAAYK100WW
Produktfamilie
York
Produktgruppe
Basin
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2021-12-29
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
210
Bredde (mm)
555
Dybde (mm)
420
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/york/york-undercounter-basin-WBAAYK100WW
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Designet i
Malaysia
Produsert i
Malaysia
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-tittel
Sinks
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Lignende produkter
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Last ned
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Last ned
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Last ned
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Last ned
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Last ned
JohnsonSuisse
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Last ned