Swift Wall Soap Dispenser Glass

Swift Wall Soap Dispenser Glass

Wall-mounted gel dispenser - Can be installed with screws
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.GDC150105
  • ProduktfamilieSwift
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)156
  • Bredde (mm)78
  • Dybde (mm)122
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iKina
  • Nettovekt (kg)0.54
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC-kode52171001
  • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 beskrivelseSoap dispensers
  • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
  • OmniClass-tittelHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Oceania Asia