Cube Wall Tumbler Holder

Cube Wall Tumbler Holder

Double Toilet roll holder without cover - Can be installed with screws
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.GDC160152
  • ProduktfamilieCube
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)120
  • Bredde (mm)75
  • Dybde (mm)110
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iKina
  • Nettovekt (kg)0.464
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC-kode52171001
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_92
  • Uniclass 2015 beskrivelseTumbler holders
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Oceania Asia