Fuga Hand Dryer White

Fuga Hand Dryer White

Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.NHD01861-W
  • ProduktfamilieNofer
  • ProduktgruppeHand & Hair Dryers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)328
  • Bredde (mm)255
  • Dybde (mm)153
Relatert
  • HovedmaterialeABS
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)3.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Hånd og hårføner
  • IFC-klassifiseringElektrisk apparat
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 beskrivelseHand driers
  • OmniClass-nummer23-31 25 15
  • OmniClass-tittelHand Dryers

Tilgjengelighet etter region

Oceania Asia