Belice Fixed shower head with single function

Belice Fixed shower head with single function

Belice Fixed shower head with single function
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.WBFA301233CP
  • ProduktfamilieBelice
  • ProduktgruppeShower
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-08-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)152
  • Bredde (mm)152
  • Dybde (mm)60
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iMalaysia
  • Produsert iMalaysia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Oceania Asia