Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap

Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap

Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.WBSETV101WW
  • ProduktfamilieTreviso-N
  • ProduktgruppeWater Closet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-01-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)795
  • Bredde (mm)635
  • Dybde (mm)380
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iMalaysia
  • Produsert iMalaysia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika