Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals

The 10 mm extension for EASIO® and CLEMAN® pedestals must be placed underneath the pedestals. Up to 4 risers can be stacked to achieve the exact height required.

Spesifikasjon
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Quick and easy to apply.
    • UV and frost resistant.
    • Temperature range of -30°C to +60°C.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.extension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)10
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Gulv system
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseExternal floor tiling systems
  • OmniClass-nummer23-15 17 11
  • OmniClass-tittelFlooring Specialties and Accessories

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Frankrike
Spania
Storbritannia
Sveits
Tyskland