Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Easy to install and very robust

    The range of surface mounted units from the WG 600 series that are protected against sprayed water not only resist external influences but are also extremely easy to install. Their special points are the flat compact shape and very easy handling thanks to their generously sized rockers.

    Kom i kontakt med JUNG

    Spesifikasjon
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.switch-range_wg-600
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-23
    • Utgavenummer3
    • Høyde (mm)68
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)47
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Svitsjeutstyr
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • ETIM-kodeEC001590
    • ETIM-navnSwitch
    • UNSPSC-navnElectrical terminals
    • UNSPSC-kode39121432
    • Uniclass 2015 kodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-nummer23-35 31 31
    • OmniClass-tittelSwitchgear
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL
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
    Lignende produkter

    3.9 av 5 stjerner 3.9 (15)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (12)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (13)
    4.2 av 5 stjerner 4.2 (40)