Sliding window 2 rails 3 leaves with External venetian blinds
Sliding window 2 rails 3 leaves with External venetian blinds
Sliding window 2 rails 3 leaves with External venetian blinds
    K.LINE

    Sliding window 2 rails 3 leaves with External venetian blinds

    3.9 av 5 stjerner3.9(7 anmeldelser)
    3-leaf sliding window
    • 2 tracks
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Spesifikasjon
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.klbc2r-3vt-bbbso
    • ProduktfamilieCoulissants
    • ProduktgruppeKL-BC2R
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-17
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Skyveåpning
    • IFC-klassifiseringVindue
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

    Tilgjengelighet etter region

    Europa