Window opening inside with sublight and transom
K.LINE

Window opening inside with sublight and transom

4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
Window opening inside : Inwards opening 1 or 2 leafs, with or without one tilt&turn leaf and bottom hung opening Complete thermal break (frame, opening and threshold) Clipped window sill after frame mounting Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple). Insulated glazing with argon filling
Spesifikasjon
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.klfp-al-im
  • ProduktfamilieFrappe
  • ProduktgruppeKL-FP
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Single Hung Windows
  • IFC-klassifiseringVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-tittelWindows
  • CSI UniFormat II kodeB2020
  • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

Tilgjengelighet etter region

Europa
Frankrike
Portugal
Spania