Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
    K.LINE

    Fixed Window - Showcase

    4.6 av 5 stjerner4.6(5 anmeldelser)
    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Spesifikasjon
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.KLFP-Fixe
    • ProduktfamilieFrappe
    • ProduktgruppeKL-FP
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-10-18
    • Utgavenummer9
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Faste rammer
    • IFC-klassifiseringVindue
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

    Tilgjengelighet etter region

    Europa