Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
k-line/products/f064706a-e565-4a48-b1a7-5ff1ea9b8527
Hjemmeside
Kategorier
Vinduer
Faste rammer
Fixed Window with 3 Vertical zones
Ikke tilgjengelig i USA
K.LINE
Følg
Fixed Window with 3 Vertical zones
Fixed window
Complete thermal break (frame, opening and threshold)
Clipped window sill after frame mounting
Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
Insulated glazing with argon filling
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
Ventilation grids
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
klfp-fixe-3zv
Produktfamilie
Frappe
Produktgruppe
KL-FP
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-05-29
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://pro.k-line.fr/
Monteringsanvisning
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
Instruksjonsvideo
https://configurateur.monprojetfenetre.fr/home
Produktsertifisering
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
Teknisk beskrivelse
https://pro.k-line.fr/frappe-ouvrant-cache.html
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Aluminium
Sekundært materiale
Glass
Designet i
Frankrike
Produsert i
Frankrike
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Vinduer - Faste rammer
IFC-klassifisering
Vindue
UNSPSC-navn
Windows
UNSPSC-kode
301716
Uniclass 2015 kode
EF_25_30
Uniclass 2015 beskrivelse
Doors and windows
CSI MasterFormat 2014 kode
08 51 13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Aluminum Windows
OmniClass-nummer
23-17 13 00
OmniClass-tittel
Windows
CSI UniFormat II kode
B2020
CSI UniFormat II tittel
Exterior Windows
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Portugal
Spania
Lignende produkter
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Last ned
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Last ned
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Last ned
Aluprof
MB-86 SI Fixed Window
4.8
(
36
)
Last ned
Ply Gem
Mira Series - Extended Round - Sash and Frame Specialty Window
Last ned
Weather Shield Windows & Doors
Contemporary Collection: Direct-set Window
4.6
(
9
)
Last ned