Oak Barrel
Kährs

Oak Barrel

The saturated earthen hues enhance the grain detailing found in this single-strip oak floor from the Prime Collection. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Spesifikasjon
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2BKW190
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.oakbarrel596876
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppePrime Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-06-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)14
  • Bredde (mm)1860
  • Dybde (mm)189
Relatert
  • Hovedmaterialetre
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • UNSPSC-navnFlooring
  • UNSPSC-kode301617
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring
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
Lignende produkter