Oak Cirrus
Kährs

Oak Cirrus

4.3 av 5 stjerner4.3(24 anmeldelser)
The simple white stain on this 2-strip oak floor from the Harmony Collection brings out the naturally occurring colour variations in the timber for a rustic yet refined expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the organic texture of the wood.
Spesifikasjon
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N2BEKVVKW 0
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.oakcirrus586738
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeHarmony Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)15
  • Bredde (mm)2423
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • HovedmaterialeEik
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring