CENTRO DUO OVAL 1800x800x485
KALDEWEI

CENTRO DUO OVAL 1800x800x485

Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably. The freestanding panel perfectly matches the model’s design.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.128-7
  • ProduktfamilieCENTRO DUO OVAL
  • ProduktgruppeBathtub
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-12-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)800
  • Bredde (mm)1800
  • Dybde (mm)485
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeEnamel
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)88
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501