CENTRO DUO 1 RIGHT 1700x750x485
CENTRO DUO 1 RIGHT 1700x750x485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO 1 RIGHT 1700x750x485

    Model No.130: Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-12-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)485
    • Bredde (mm)750
    • Dybde (mm)1700
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeEnamel
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)53
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501