DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.423-1
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)65
    • Bredde (mm)1400
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)26.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815