DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x900 Mod. 545-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x900 Mod. 545-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x900 Mod. 545-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x900 Mod. 545-2

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.545-2
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)65
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)900
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)24.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815