Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Poker_3_seater
    • ProduktfamiliePoker
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)820
    • Bredde (mm)1920
    • Dybde (mm)790
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialebjørk
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas