Vannmåler, flowIQ®2200, Q3 4,0 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Vannmåler, flowIQ®2200, Q3 4,0 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Vannmåler, flowIQ®2200, Q3 4,0 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
    Kamstrup

    Vannmåler, flowIQ®2200, Q3 4,0 m3/h, G1B (R¾)x130 mm

    Kamstrups vannmålere er utsatt for en svært omfattende OIML R49-test med mål om å sikre at måleren er pålitelig, har lang levetid og høy nøyaktighet. En av vannmålerens mange fordeler er blant annet at den er uten slitedeler, noe som betyr lang levetid.
    Spesifikasjon
    • flowIQ® 2200 er en hermetisk lukket, statisk vannmåler beregnet på registrering av forbruk av kaldt vann. Denne vannmåleren er bygd som et vakuumkammer av formstøpt komposittmateriale. Elektronikken er derfor helt beskyttet mot inntrenging av vann. Oppsummering av egenskapene: lav startstrømning, måler vann og omgivelsestemperaturer, ingen bevegelige deler – ingen slitasje, drives av et litiumbatteri, flere infokoder, stort, tydelig display, hermetisk forseglet, vanntett iht. IP68, egnet til montering i brønner. Integrert akustisk lekkasjedeteksjon av potensielle lekkasjer.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.02-x-xx-x-C-2C-x-xx
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®2200
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-08-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)66
    • Bredde (mm)91.6
    • Dybde (mm)130
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    • Nettovekt (kg)0.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
    • IFC-klassifiseringFlytterminal

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika