Vannmåler, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm.
Vannmåler, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm.
Vannmåler, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm.
    Kamstrup

    Vannmåler, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm.

    Kamstrups vannmålere er utsatt for en svært omfattende OIML R49-test med mål om å sikre at måleren er pålitelig, har lang levetid og høy nøyaktighet. En av vannmålerens mange fordeler er blant annet at den er uten slitedeler, noe som betyr lang levetid.
    Spesifikasjon
    • MULTICAL® 21/flowIQ® 2101 er en hermetisk lukket, statisk vannmåler beregnet på registrering av forbruk av varmt og kaldt vann. Denne vannmåleren er bygd som et vakuumkammer av formstøpt komposittmateriale. Elektronikken er derfor helt beskyttet mot inntrenging av vann. Oppsummering av egenskapene: lav startstrømning, måler vann og omgivelsestemperaturer, ingen bevegelige deler – ingen slitasje, drives av et litiumbatteri, flere infokoder, stort, tydelig display, hermetisk forseglet, vanntett iht. IP68, egnet til montering i brønner.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.021-YY-Z0T-XXX
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)91.6
    • Dybde (mm)170
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialeComposite
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    • Nettovekt (kg)0.37
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
    • IFC-klassifiseringFlytterminal
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015 kodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTransit Time Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-39 27 00
    • OmniClass-tittelWater Utility Equipment

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika