flowIQ®3100, Q3=6,3 m³/h, G1½B(R5/4) x260 mm, Q3/Q1= 100, vannmåler
flowIQ®3100, Q3=6,3 m³/h, G1½B(R5/4) x260 mm, Q3/Q1= 100, vannmåler
flowIQ®3100, Q3=6,3 m³/h, G1½B(R5/4) x260 mm, Q3/Q1= 100, vannmåler
    Kamstrup

    flowIQ®3100, Q3=6,3 m³/h, G1½B(R5/4) x260 mm, Q3/Q1= 100, vannmåler

    Kamstrups vannmålere er utsatt for en svært omfattende OIML R49-test med mål om å sikre at måleren er pålitelig, har lang levetid og høy nøyaktighet. En av vannmålerens mange fordeler er blant annet at den er uten slitedeler, noe som betyr lang levetid.
    Spesifikasjon
    • Kapslingen til flowIQ® 3100 er laget av plastmaterialet PPS og er montert på en måletube laget av messing eller rustfritt stål. Måleren kan monteres både horisontalt og vertikalt. Kamstrup bruker bare materialer som er godkjent for drikkevann. Hygienen kontrolleres av eksternt godkjente laboratorier, og ved hyppige revisjoner. Oppsummering av egenskapene: lav startstrømning, ingen bevegelige deler – ingen slitasje, drives av et litiumbatteri, flere infokoder, stort, tydelig display, hermetisk forseglet, vanntett iht. IP68, egnet til montering i brønner.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.031-YY-C0K-8XX
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®3100
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)96
    • Bredde (mm)91.6
    • Dybde (mm)260
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    • Nettovekt (kg)1.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
    • IFC-klassifiseringFlytterminal
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015 kodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTransit Time Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-39 27 00
    • OmniClass-tittelWater Utility Equipment

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika