MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, varmemåler, kjølemåler eller kombinert kjøle-/varmemåler
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, varmemåler, kjølemåler eller kombinert kjøle-/varmemåler
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, varmemåler, kjølemåler eller kombinert kjøle-/varmemåler
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, varmemåler, kjølemåler eller kombinert kjøle-/varmemåler
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, varmemåler, kjølemåler eller kombinert kjøle-/varmemåler
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, varmemåler, kjølemåler eller kombinert kjøle-/varmemåler
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, varmemåler, kjølemåler eller kombinert kjøle-/varmemåler

    2.2 av 5 stjerner2.2(5 anmeldelser)
    Kamstrups MULTICAL® varme- og kjølemålere er basert på inngående forståelse av utfordringene som kundene står overfor. Dette, i kombinasjon med vår lange erfaring med utvikling av innovativ ultralydbasert teknologi og framtidsrettet design, gjør at resultatet er målere av høy kvalitet med brukervennlig funksjonalitet, samt en uovertruffen nøyaktighet og pålitelighet. Kamstrup er en verdensledende leverandør av måleløsninger for vann og energi. Hos Kamstrup er det framskritt vi skaper for andre, som definerer vår suksess. Helt siden selskapet ble grunnlagt av Olaf Kamstrup i Danmark i 1946., har vår overlegne teknologi og ekspertise har dannet grunnlaget for å transformere virksomheter og markedet gjennom mer effektive arbeidsmetoder.
    Spesifikasjon
    • MULTICAL® 403 er en statisk varmemåler, kjølemåler eller kombinert kjøle-/varmemåler som er basert på ultralyd. Måleren er beregnet på energimåling i nesten alle typer termiske installasjoner der vann brukes om overføringsmedium. MULTICAL® 403 benytter ultralydsbasert måleteknikk, ASIC og mikroprosessorteknologi. En énkorts-konstruksjon inneholder alle beregnings- og strømningskretser. Det gjør at konstruksjonen er kompakt, og i tillegg oppnås en eksepsjonell høy målenøyaktighet og pålitelighet.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.403xKx
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeMULTICAL® 403
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-05-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)165
    • Bredde (mm)270
    • Dybde (mm)182
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeComposite
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    • Nettovekt (kg)8.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
    • IFC-klassifiseringFlytterminal
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015 kodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 tittelThermal Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-tittelEnergy Monitoring and Controls

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika