MULTICAL® 603, varmemåler, kjølemåler eller varme-/kjølemåler
MULTICAL® 603, varmemåler, kjølemåler eller varme-/kjølemåler
MULTICAL® 603, varmemåler, kjølemåler eller varme-/kjølemåler
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, varmemåler, kjølemåler eller varme-/kjølemåler

    4.0 av 5 stjerner4.0(7 anmeldelser)
    Kamstrups MULTICAL® varme- og kjølemålere er basert på inngående forståelse av utfordringene som kundene står overfor. Dette, i kombinasjon med vår lange erfaring med utvikling av innovativ ultralydbasert teknologi og framtidsrettet design, gjør at resultatet er målere av høy kvalitet med brukervennlig funksjonalitet, samt en uovertruffen nøyaktighet og pålitelighet. Kamstrup er en verdensledende leverandør av måleløsninger for vann og energi. Hos Kamstrup er det framskritt vi skaper for andre, som definerer vår suksess. Helt siden selskapet ble grunnlagt av Olaf Kamstrup i Danmark i 1946., har vår overlegne teknologi og ekspertise har dannet grunnlaget for å transformere virksomheter og markedet gjennom mer effektive arbeidsmetoder.
    Spesifikasjon
    • MULTICAL® 603 er en universalkalkulator, egnet som varmemåler, kjølemåler eller som varme-/kjølemåler med 1 eller 2 strømningssensorer og 2 eller 3 temperatursensorer. Måleren er beregnet på energimåling på nesten alle termiske bruksområder. Da vi konstruerte MULTICAL® 603, ble det lagt stor vekt på å få en fleksibel måler med programmerbare funksjoner og innstikksmoduler som sikrer optimal bruk på mange områder.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.603xxx
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeMULTICAL® 603
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)102
    • Bredde (mm)154
    • Dybde (mm)47
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    • Nettovekt (kg)0.45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
    • IFC-klassifiseringEnergi konvertering enhet
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015 kodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelIndicators and Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-tittelEnergy Monitoring and Controls

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika